Pignoni a doppio passo Standard 2050 Laura B Form per S

Pignoni a doppio passo Standard 2050 Laura B Form per S
  • Sconto volumi elevati
Rich lineup of variations in KANA standard sprocket count, number of teeth, and shape. The shaft holes of this product are not yet machined, so machining of shaft holes is required when using.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2050B61/2
2050B71/2
2050B81/2
2050B91/2
2050B101/2
2050B111/2
2050B121/2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di denti
(t)
Diam. foro albero d
(mm)
Diam. foro albero massimo
(mm)
Diametro foro albero minimo
(mm)

14.03 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

13122513

22.98 €

1 11 giorni 15123213

23.08 €

1 11 giorni 17144515

23.87 €

1 Disponibile 6 giorni 19144815

28.56 €

1 9 giorni 21144815

34.08 €

1 11 giorni 23164817

35.89 €

1 11 giorni 25164817

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo pignone Tipo B N. catena C2050 Numero di nastri 1
Tipo Con fori pilota Materiale Acciaio Con catena Doppio passo
Tipo rotella Rulli S Con albero Fori pilota standard Trattamento superficie NA

Supporto tecnico