Boccola senza chiave KANA Modello KL201 Modello Standard (Codici componente)

Boccola senza chiave KANA Modello KL201 Modello Standard
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Assembling it suppresses hub terminal surface and outer circumference vibration, constraints gear interval backlash, and also reduces belt vibration noise caused by timing pulley vibration.

[Features]
· Assembling KL201MA suppresses hub terminal surface and outer circumference vibration, constraints gear interval backlash, and also reduces belt drive noise caused by timing pulley vibration.
· Compatible shaft diameters are ø5 to ø85, and compatible shaft tolerances are g5, g6, h5, h6, h7, and h8

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KL201MA6.35X20
KL201MA10X23
KL201MA24X42
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
φd
(Ø)
Gamma coppia massima ammessa
(N•m)
φd
(Ø)
Coppia massima ammessa
(N•m)
Carico di spinta
(kN)
Valore minimo per diametro esterno mozzo D2
(Ø)
Lunghezza complessiva
(mm)
Diametro esterno A
(Ø)
L2
(mm)
L
(mm)

53.37 €

27.22 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6.352.0–20.02012.72.924.514.322.512.322.5

56.75 €

30.08 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1020.1–50.02327.55.13314.825.512.818.8

68.53 €

37.01 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

24300.1–500.04236329.96225.14622.130.1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Dritto Funzione di centraggio Disponibile Materiale Acciaio speciale per struttura meccanica
Trattamento superficie NA Struttura di fissaggio Con cono singolo Metodi di fissaggio Meccanico (A cuneo)
Numero di viti di serraggio Multiplo

Supporto tecnico