Serie FA-1008VB / FA-1008VD / FWM-1008VBD

Serie FA-1008VB / FA-1008VD / FWM-1008VBD
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Our standard characteristic adjustable dampers, with wide outer thread range from M8 to M42, and variable shock absorbing characteristics.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FA-1008VB-C
FA-1008VB-S
FA-1008VD-C
FA-1008VD-S
FWM-1008VBD-C
FWM-1008VBD-S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMassima energia assorbita
(J)
Struttura a orifizi Velocità massima di collisione
(m/s)
Velocità minima di collisione
(m/s)
Lunghezza complessiva
(mm)
Max massa equivalente
(kgf)
Tappo

44.69 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101.47Orifizio singolo10.365.210Disponibile

41.92 €

1 Disponibile 5 giorni 101.47Orifizio singolo10.358.910NA

43.65 €

1 Disponibile 5 giorni 101.76A più orifizi30.765.22.5Disponibile

42.98 €

21.49 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101.76A più orifizi30.758.92.5NA

43.65 €

1 Disponibile 5 giorni 101.76A più orifizi irregolari20.365.210Disponibile

42.98 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101.76A più orifizi irregolari20.358.910NA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale/parti correlate Corpo principale Struttura Regolabile Corsa(mm) 8
Diametro filettatura esterna M10 Vite di montaggio nominale [M] 10 Ambiente d'esercizio Standard
Materiale corpo principale Acciaio Massima resistenza(N) 637 Forza di ritorno asta del pistone (N)(N) 5.88
Massimo ciclo operativo(ciclo/min) 60 Diametro esterno(Ø) 10 Grado di disallineamento angolare ammesso(gradi) ±2,5
Quantità massima di energia assorbita al minuto(J/min) 58.8 Gamma di temperature di esercizio(°C) -5::70

Supporto tecnico