Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FA-1410RB-C |
FA-1410RB-S |
FA-1410RD-C |
FA-1410RD-S |
FWM-1410RBD-C |
FWM-1410RBD-S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Massima energia assorbita (J) | Struttura a orifizi | Velocità massima di collisione (m/s) | Velocità minima di collisione (m/s) | Lunghezza complessiva (mm) | Max massa equivalente (kgf) | Tappo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3.92 | Orifizio singolo | 1 | 0.3 | 88 | 30 | Disponibile | |
44.85 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 3.92 | Orifizio singolo | 1 | 0.3 | 80 | 30 | NA | |
48.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5.88 | A più orifizi | 3 | 0.7 | 88 | 4.5 | Disponibile | |
44.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5.88 | A più orifizi | 3 | 0.7 | 80 | 4.5 | NA | |
48.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5.88 | A più orifizi irregolari | 2 | 0.3 | 88 | 35 | Disponibile | |
44.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5.88 | A più orifizi irregolari | 2 | 0.3 | 80 | 35 | NA |
Loading...
Corpo principale/parti correlate | Corpo principale | Struttura | Regolabile | Corsa(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Diametro filettatura esterna | M14 | Vite di montaggio nominale [M] | 14 | Ambiente d'esercizio | Standard |
Materiale corpo principale | Acciaio | Massima resistenza(N) | 1813 | Forza di ritorno asta del pistone (N)(N) | 9.8 |
Massimo ciclo operativo(ciclo/min) | 60 | Diametro esterno(Ø) | 14 | Grado di disallineamento angolare ammesso(gradi) | ±2,5 |
Quantità massima di energia assorbita al minuto(J/min) | 147 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -5::70 |
Configura
Proprietà di base
Massima energia assorbita(J)
Struttura a orifizi
Velocità massima di collisione(m/s)
Velocità minima di collisione(m/s)
Lunghezza complessiva(mm)
Max massa equivalente(kgf)
Tappo
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali