Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FA-2016EB-C |
FA-2016EB-S |
FA-2016ED-C |
FA-2016ED-S |
FWM-2016EBD-C |
FWM-2016EBD-S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Struttura a orifizi | Velocità massima di collisione (m/s) | Velocità minima di collisione (m/s) | Lunghezza complessiva (mm) | Max massa equivalente (kgf) | Tappo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Orifizio singolo | 1 | 0.3 | 127 | 300 | Disponibile | |
71.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Orifizio singolo | 1 | 0.3 | 110 | 300 | NA | |
78.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | A più orifizi | 3 | 0.7 | 127 | 120 | Disponibile | |
71.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | A più orifizi | 3 | 0.7 | 110 | 120 | NA | |
78.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | A più orifizi irregolari | 2 | 0.3 | 127 | 200 | Disponibile | |
71.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | A più orifizi irregolari | 2 | 0.3 | 110 | 200 | NA |
Loading...
Corpo principale/parti correlate | Corpo principale | Struttura | Regolabile | Corsa(mm) | 16 |
---|---|---|---|---|---|
Diametro filettatura esterna | M20 | Vite di montaggio nominale [M] | 20 | Massima energia assorbita(J) | 29.4 |
Ambiente d'esercizio | Standard | Materiale corpo principale | Acciaio | Massima resistenza(N) | 3528 |
Forza di ritorno asta del pistone (N)(N) | 18.1 | Massimo ciclo operativo(ciclo/min) | 60 | Diametro esterno(Ø) | 20 |
Grado di disallineamento angolare ammesso(gradi) | 2.5 | Quantità massima di energia assorbita al minuto(J/min) | 343 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -5::70 |
Configura
Proprietà di base
Struttura a orifizi
Velocità massima di collisione(m/s)
Velocità minima di collisione(m/s)
Lunghezza complessiva(mm)
Max massa equivalente(kgf)
Tappo
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali