Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FA-2540LB-C |
FA-2540LD-C |
FWM-2540LBD-C |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Struttura a orifizi | Velocità massima di collisione (m/s) | Velocità minima di collisione (m/s) | Max massa equivalente (kgf) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Orifizio singolo | 1 | 0.3 | 500 | |
122.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | A più orifizi | 3 | 0.7 | 200 | |
122.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | A più orifizi irregolari | 2 | 0.3 | 350 |
Loading...
Corpo principale/parti correlate | Corpo principale | Struttura | Regolabile | Corsa(mm) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Diametro filettatura esterna | M25 | Vite di montaggio nominale [M] | 25 | Massima energia assorbita(J) | 63.7 |
Ambiente d'esercizio | Standard | Materiale corpo principale | Acciaio | Lunghezza complessiva(mm) | 200.5 |
Massima resistenza(N) | 3920 | Forza di ritorno asta del pistone (N)(N) | 71.4 | Massimo ciclo operativo(ciclo/min) | 60 |
Diametro esterno(Ø) | 25 | Grado di disallineamento angolare ammesso(gradi) | 2.5 | Quantità massima di energia assorbita al minuto(J/min) | 637 |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -5::70 | Tappo | Disponibile |
Configura
Proprietà di base
Struttura a orifizi
Velocità massima di collisione(m/s)
Velocità minima di collisione(m/s)
Max massa equivalente(kgf)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali