Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FA-2725FB-C |
FA-2725FB-S |
FA-2725FD-C |
FA-2725FD-S |
FWM-2725FBD-C |
FWM-2725FBD-S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Struttura a orifizi | Velocità massima di collisione (m/s) | Velocità minima di collisione (m/s) | Lunghezza complessiva (mm) | Max massa equivalente (kgf) | Tappo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115.04 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Orifizio singolo | 1 | 0.3 | 156 | 650 | Disponibile | |
107.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Orifizio singolo | 1 | 0.3 | 136 | 650 | NA | |
115.04 € 58.67 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | A più orifizi | 3 | 0.7 | 156 | 300 | Disponibile | |
107.31 € | 1 | 10 giorni | 10 | A più orifizi | 3 | 0.7 | 136 | 300 | NA | ||
115.04 € 58.67 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | A più orifizi irregolari | 2 | 0.3 | 156 | 450 | Disponibile | |
107.31 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | 10 | A più orifizi irregolari | 2 | 0.3 | 136 | 450 | NA |
Loading...
Corpo principale/parti correlate | Corpo principale | Struttura | Regolabile | Corsa(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Diametro filettatura esterna | M27 | Vite di montaggio nominale [M] | 27 | Massima energia assorbita(J) | 79.3 |
Ambiente d'esercizio | Standard | Materiale corpo principale | Acciaio | Massima resistenza(N) | 6370 |
Forza di ritorno asta del pistone (N)(N) | 27.3 | Massimo ciclo operativo(ciclo/min) | 60 | Diametro esterno(Ø) | 27 |
Grado di disallineamento angolare ammesso(gradi) | 2.5 | Quantità massima di energia assorbita al minuto(J/min) | 539 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -5::70 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Struttura a orifizi
Velocità massima di collisione(m/s)
Velocità minima di collisione(m/s)
Lunghezza complessiva(mm)
Max massa equivalente(kgf)
Tappo
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali