Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FA-3625A1-C |
FA-3625A3-C |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Velocità massima di collisione (m/s) | Velocità minima di collisione (m/s) | Max massa equivalente (kgf) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147.35 € | 1 | 10 giorni | 10 | 1 | 0.3 | 2000 | ||
102.95 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | 0.7 | 700 |
Loading...
Corpo principale/parti correlate | Corpo principale | Struttura | Regolabile | Corsa(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Diametro filettatura esterna | M36 | Vite di montaggio nominale [M] | 36 | Massima energia assorbita(J) | 200 |
Struttura a orifizi | A più orifizi | Ambiente d'esercizio | Standard | Materiale corpo principale | Acciaio |
Lunghezza complessiva(mm) | 150 | Massima resistenza(N) | 25000 | Forza di ritorno asta del pistone (N)(N) | 100 |
Massimo ciclo operativo(ciclo/min) | 30 | Diametro esterno(Ø) | 36 | Grado di disallineamento angolare ammesso(gradi) | 2.5 |
Quantità massima di energia assorbita al minuto(J/min) | 1500 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -5::70 | Tappo | Disponibile |
Configura
Proprietà di base
Velocità massima di collisione(m/s)
Velocità minima di collisione(m/s)
Max massa equivalente(kgf)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali