Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FA-4225B3-C |
FA-4275B3-C |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Corsa (mm) | Massima energia assorbita (J) | Lunghezza complessiva (mm) | Max massa equivalente (kgf) | Massimo ciclo operativo (ciclo/min) | Quantità massima di energia assorbita al minuto (J/min) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168.78 € | 1 | 22 giorni | 10 | 25 | 260 | 144 | 3400 | 20 | 1858 | ||
183.87 € | 1 | 49 giorni | 10 | 75 | 780 | 246 | 9700 | 6 | 3345 |
Loading...
Corpo principale/parti correlate | Corpo principale | Struttura | Regolabile | Diametro filettatura esterna | M42 |
---|---|---|---|---|---|
Vite di montaggio nominale [M] | 42 | Struttura a orifizi | A più orifizi | Ambiente d'esercizio | Standard |
Materiale corpo principale | Acciaio | Velocità massima di collisione(m/s) | 3 | Velocità minima di collisione(m/s) | 0.3 |
Massima resistenza(N) | 31590 | Forza di ritorno asta del pistone (N)(N) | 120 | Diametro esterno(Ø) | 42 |
Grado di disallineamento angolare ammesso(gradi) | 2.5 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -5::70 | Tappo | Disponibile |
Configura
Proprietà di base
Corsa(mm)
Massima energia assorbita(J)
Lunghezza complessiva(mm)
Max massa equivalente(kgf)
Massimo ciclo operativo(ciclo/min)
Quantità massima di energia assorbita al minuto(J/min)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali