• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Serie FA-E [Con liquido refrigerante resistente alla solubilitá in acqua] (Ammortizzatori, Molle a gas)

Serie FA-E [Con liquido refrigerante resistente alla solubilitá in acqua] (Ammortizzatori, Molle a gas)

[Features]
Adjustable damper has increased durability than the manufacturer's standard products when used in an environment where soluble cutting oil (JIS A1 type) scatters.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FA-E1410RB-C
FA-E1410RB-S
FA-E1410RD-C
FA-E1410RD-S
FA-E1612XB-C
FA-E1612XB-S
FA-E1612XD-C
FA-E1612XD-S
FA-E2016EB-C
FA-E2016EB-S
FA-E2016ED-C
FA-E2016ED-S
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSCorsa
(mm)
Diametro filettatura esterna Vite di montaggio nominale [M] Massima energia assorbita
(J)
Struttura a orifizi Velocità massima di collisione
(m/s)
Velocità minima di collisione
(m/s)
Lunghezza complessiva
(mm)
Max massa equivalente
(kgf)
Massima resistenza
(N)
Forza di ritorno asta del pistone (N)
(N)
Diametro esterno
(Ø)
Quantità massima di energia assorbita al minuto
(J/min)
Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Tappo

73.82 €

9 giorni 1010M14143.92Orifizio singolo10.3108.23018139.814147-5~70Disponibile

70.78 €

9 giorni 1010M14143.92Orifizio singolo10.398.23018139.814147-5~70NA

73.82 €

9 giorni 1010M14145.88A più orifizi30.7108.24.518139.814147-5~70Disponibile

70.78 €

9 giorni 1010M14145.88A più orifizi30.798.24.518139.814147-5~70NA

80.18 €

9 giorni 1016M16169.8Orifizio singolo10.3122.750264614.716235-5~70Disponibile

77.11 €

9 giorni 1016M16169.8Orifizio singolo10.3107.750264614.716235-5~70NA

80.18 €

9 giorni 1012M16169.8A più orifizi30.7122.710264614.716235-5~70Disponibile

77.11 €

9 giorni 1012M16169.8A più orifizi30.7107.710264614.716235-5~70NA

95.14 €

9 giorni 1016M202029.4Orifizio singolo10.3137300352818.120343-5~70Disponibile

88.98 €

9 giorni 1016M202026.4Orifizio singolo10.3120300352818.120343-5~70NA

95.14 €

9 giorni 1016M202029.4A più orifizi30.7137120352818.120343-5~70Disponibile

88.98 €

9 giorni 1016M202029.4A più orifizi30.7120120352818.120343-5~70NA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale/parti correlate Corpo principale Struttura Regolabile Ambiente d'esercizio Resistenza idrosolubile
Materiale corpo principale Acciaio Massimo ciclo operativo(ciclo/min) 60 Grado di disallineamento angolare ammesso(gradi) 2.5

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico