Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FED-2010M-C
Codice componente
|
---|
FED-2010M-C |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
26.86 € | 1 | 5 giorni | 10 |
Loading...
Corpo principale/parti correlate | Corpo principale | Struttura | Tipo fisso | Corsa(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Diametro filettatura esterna | M20 | Vite di montaggio nominale [M] | 20 | Massima energia assorbita(J) | 19.6 |
Struttura a orifizi | Orifizio gola variabile | Ambiente d'esercizio | Standard | Materiale corpo principale | Alluminio |
Velocità massima di collisione(m/s) | 2 | Velocità minima di collisione(m/s) | 0.5 | Lunghezza complessiva(mm) | 62.5 |
Max massa equivalente(kgf) | 30 | Massima resistenza(N) | 6860 | Forza di ritorno asta del pistone (N)(N) | 41.2 |
Diametro esterno(Ø) | 20 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -5::70 | Tappo | Disponibile |
Si trova sulla pagina di FED-2010M-C (Ammortizzatori, Molle a gas), il codice articolo è il seguente: FED-2010M-C.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FED-2010M-C.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali