Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Corsa (mm) | Diametro filettatura esterna | Vite di montaggio nominale [M] | Massima energia assorbita (J) | Velocità massima di collisione (m/s) | Lunghezza complessiva (mm) | Max massa equivalente (kgf) | Massima resistenza (N) | Forza di ritorno asta del pistone (N) (N) | Massimo ciclo operativo (ciclo/min) | Diametro esterno (Ø) | Grado di disallineamento angolare ammesso (gradi) | Quantità massima di energia assorbita al minuto (J/min) | Tappo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | M20 | 20 | 29.4 | 3 | 93 | 25 | 3528 | 18.1 | 60 | 20 | ±2,5 | 343 | NA | |
69.09 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | M20 | 20 | 29.4 | 1 | 110 | 230 | 3528 | 18.1 | 60 | 20 | ±2,5 | 343 | Disponibile | |
63.71 € | 1 | 10 giorni | 10 | 16 | M20 | 20 | 29.4 | 1 | 93 | 230 | 3528 | 18.1 | 60 | 20 | ±2,5 | 343 | NA | ||
63.71 € | 1 | 10 giorni | 10 | 16 | M20 | 20 | 29.4 | 2 | 93 | 60 | 3528 | 18.1 | 60 | 20 | ±2,5 | 343 | NA | ||
90.46 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 22 | M20 | 20 | 44.1 | 3 | 126.5 | 15 | 3920 | 39.2 | 60 | 20 | ±2,5 | 392 | Disponibile | |
83.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 22 | M20 | 20 | 44.1 | 3 | 112 | 15 | 3920 | 39.2 | 60 | 20 | ±2,5 | 392 | NA | |
90.84 € 46.33 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 22 | M20 | 20 | 44.1 | 1 | 126.5 | 73 | 3920 | 39.2 | 60 | 20 | ±2,5 | 392 | Disponibile | |
83.83 € | 1 | 13 giorni | 10 | 22 | M20 | 20 | 44.1 | 1 | 112 | 73 | 3920 | 39.2 | 60 | 20 | ±2,5 | 392 | NA | ||
90.46 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 22 | M20 | 20 | 44.1 | 2 | 126.5 | 30 | 3920 | 39.2 | 60 | 20 | ±2,5 | 392 | Disponibile | |
83.83 € | 1 | 10 giorni | 10 | 22 | M20 | 20 | 44.1 | 2 | 112 | 30 | 3920 | 39.2 | 60 | 20 | ±2,5 | 392 | NA | ||
101.78 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | 10 | 50 | M20 | 20 | 98 | 3 | 223.5 | 8 | 4900 | 39.2 | 30 | 20 | ±1,0 | 490 | Disponibile | |
101.78 € | 1 | 5 giorni | 10 | 50 | M20 | 20 | 98 | 2 | 223.5 | 30 | 4900 | 39.2 | 30 | 20 | ±1,0 | 490 | Disponibile | ||
101.78 € | 1 | 5 giorni | 10 | 50 | M20 | 20 | 98 | 3 | 223.5 | 15 | 4900 | 39.2 | 30 | 20 | ±1,0 | 490 | Disponibile | ||
88.30 € 51.21 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 30 | M25 | 25 | 88.2 | 3 | 158 | 75 | 6370 | 29.4 | 60 | 25 | ±2,5 | 490 | Disponibile | |
97.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | M25 | 25 | 88.2 | 1 | 158 | 390 | 6370 | 29.4 | 60 | 25 | ±2,5 | 490 | Disponibile | |
97.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | M25 | 25 | 88.2 | 2 | 158 | 175 | 6370 | 29.4 | 60 | 25 | ±2,5 | 490 | Disponibile | |
90.63 € | 1 | 10 giorni | 10 | 30 | M25 | 25 | 88.2 | 2 | 140 | 175 | 6370 | 29.4 | 60 | 25 | ±2,5 | 490 | NA | ||
112.04 € | 1 | 10 giorni | 10 | 40 | M25 | 25 | 117 | 3 | 185.5 | 30 | 6370 | 71.5 | 60 | 25 | ±2,5 | 490 | Disponibile | ||
112.04 € | 1 | 10 giorni | 10 | 40 | M25 | 25 | 117 | 2 | 185.5 | 235 | 6370 | 71.5 | 60 | 25 | ±2,5 | 490 | Disponibile | ||
122.98 € | 1 | 24 giorni | 10 | 50 | M25 | 25 | 147 | 3 | 228 | 30 | 6370 | 39.2 | 30 | 25 | ±1,0 | 637 | Disponibile | ||
122.98 € | 1 | 5 giorni | 10 | 50 | M25 | 25 | 147 | 1.5 | 228 | 100 | 6370 | 39.2 | 30 | 25 | ±1,0 | 637 | Disponibile | ||
122.98 € | 1 | 22 giorni | 10 | 50 | M25 | 25 | 147 | 2 | 228 | 50 | 6370 | 39.2 | 30 | 25 | ±1,0 | 637 | Disponibile |
Loading...
Corpo principale/parti correlate | Corpo principale | Struttura | Tipo fisso | Struttura a orifizi | A più orifizi |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente d'esercizio | Standard | Materiale corpo principale | Acciaio | Velocità minima di collisione(m/s) | 0.3 |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -5::70 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Corsa(mm)
Vite di montaggio nominale [M]
Massima energia assorbita(J)
Velocità massima di collisione(m/s)
Lunghezza complessiva(mm)
Max massa equivalente(kgf)
Massima resistenza(N)
Forza di ritorno asta del pistone (N)(N)
Massimo ciclo operativo(ciclo/min)
Diametro esterno(Ø)
Grado di disallineamento angolare ammesso(gradi)
Quantità massima di energia assorbita al minuto(J/min)
Tappo
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali