Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FK-2725H-S |
FK-2725L-C |
FK-2725L-S |
FK-2725M-C |
FK-2725M-S |
FK-3035H-C |
FK-3035H-S |
FK-3035L-S |
FK-3035M-C |
FK-3035M-S |
FK-3625AL-C |
FK-3625AM-C |
FK-3650L-C |
FK-3650M-S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Corsa (mm) | Diametro filettatura esterna | Vite di montaggio nominale [M] | Massima energia assorbita (J) | Velocità massima di collisione (m/s) | Lunghezza complessiva (mm) | Max massa equivalente (kgf) | Massima resistenza (N) | Forza di ritorno asta del pistone (N) (N) | Massimo ciclo operativo (ciclo/min) | Diametro esterno (Ø) | Quantità massima di energia assorbita al minuto (J/min) | Tappo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.18 € | 1 | 10 giorni | 10 | 25 | M27 | 27 | 79 | 3 | 117.5 | 47 | 6370 | 27.3 | 60 | 27 | 539 | NA | ||
100.78 € | 1 | 10 giorni | 10 | 25 | M27 | 27 | 79 | 1 | 137.5 | 420 | 6370 | 27.3 | 60 | 27 | 539 | Disponibile | ||
93.18 € | 1 | 10 giorni | 10 | 25 | M27 | 27 | 79 | 1 | 117.5 | 420 | 6370 | 27.3 | 60 | 27 | 539 | NA | ||
100.78 € | 1 | 10 giorni | 10 | 25 | M27 | 27 | 79 | 2 | 137.5 | 105 | 6370 | 27.3 | 60 | 27 | 539 | Disponibile | ||
93.18 € | 1 | 10 giorni | 10 | 25 | M27 | 27 | 79 | 2 | 117.5 | 105 | 6370 | 27.3 | 60 | 27 | 539 | NA | ||
109.97 € | 1 | 10 giorni | 10 | 35 | M30 | 30 | 196 | 3 | 190 | 173 | 14700 | 47.1 | 30 | 30 | 1176 | Disponibile | ||
146.13 € | 1 | 10 giorni | 10 | 35 | M30 | 30 | 196 | 3 | 171.5 | 173 | 14700 | 47.1 | 30 | 30 | 1176 | NA | ||
146.13 € | 1 | 10 giorni | 10 | 35 | M30 | 30 | 196 | 1 | 171.5 | 1560 | 14700 | 47.1 | 30 | 30 | 1176 | NA | ||
119.47 € 83.63 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 35 | M30 | 30 | 196 | 2 | 190 | 390 | 14700 | 47.1 | 30 | 30 | 1176 | Disponibile | |
146.13 € | 1 | 10 giorni | 10 | 35 | M30 | 30 | 196 | 2 | 171.5 | 390 | 14700 | 47.1 | 30 | 30 | 1176 | NA | ||
137.39 € | 1 | 29 giorni | 10 | 25 | M36 | 36 | 150 | 1 | 150 | 2000 | 25000 | 100 | 30 | 36 | 1500 | Disponibile | ||
137.39 € | 1 | 10 giorni | 10 | 25 | M36 | 36 | 200 | 2 | 150 | 800 | 25000 | 100 | 30 | 36 | 1500 | Disponibile | ||
125.79 € | 1 | 22 giorni | 10 | 50 | M36 | 36 | 392 | 1 | 238 | 3137 | 21110 | 68.6 | 30 | 36 | 2352 | Disponibile | ||
117.74 € | 1 | 10 giorni | 10 | 50 | M36 | 36 | 392 | 2 | 218.5 | 784 | 21110 | 68.6 | 30 | 36 | 2352 | NA |
Loading...
Corpo principale/parti correlate | Corpo principale | Struttura | Tipo fisso | Struttura a orifizi | A più orifizi |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente d'esercizio | Standard | Materiale corpo principale | Acciaio | Velocità minima di collisione(m/s) | 0.3 |
Grado di disallineamento angolare ammesso(gradi) | 2.5 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -5::70 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Corsa(mm)
Vite di montaggio nominale [M]
Massima energia assorbita(J)
Velocità massima di collisione(m/s)
Lunghezza complessiva(mm)
Max massa equivalente(kgf)
Massima resistenza(N)
Forza di ritorno asta del pistone (N)(N)
Massimo ciclo operativo(ciclo/min)
Diametro esterno(Ø)
Quantità massima di energia assorbita al minuto(J/min)
Tappo
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali