Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Corsa (mm) | Diametro filettatura esterna | Vite di montaggio nominale [M] | Massima energia assorbita (J) | Materiale corpo principale | Velocità massima di collisione (m/s) | Lunghezza complessiva (mm) | Max massa equivalente (kgf) | Massima resistenza (N) | Forza di ritorno asta del pistone (N) (N) | Massimo ciclo operativo (ciclo/min) | Diametro esterno (Ø) | Quantità massima di energia assorbita al minuto (J/min) | Tappo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | M4 | 4 | 0.3 | Acciaio inox | 1 | 32.6 | 3 | 214 | 2.5 | 45 | 4 | 13.5 | Disponibile | |
53.89 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 4 | M4 | 4 | 0.3 | Acciaio inox | 1 | 28.6 | 3 | 214 | 2.5 | 45 | 4 | 13.5 | NA | |
57.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | M4 | 4 | 0.1 | Acciaio inox | 1 | 32.6 | 1 | 214 | 2.5 | 45 | 4 | 4.5 | Disponibile | |
53.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | M4 | 4 | 0.1 | Acciaio inox | 1 | 28.6 | 1 | 214 | 2.5 | 45 | 4 | 4.5 | NA | |
49.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | M6 | 6 | 0.5 | Acciaio inox | 1 | 33 | 3 | 363 | 3 | 45 | 6 | 22.5 | Disponibile | |
44.52 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | M6 | 6 | 0.5 | Acciaio inox | 1 | 29 | 3 | 363 | 3 | 45 | 6 | 22.5 | NA | |
49.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | M6 | 6 | 0.1 | Acciaio inox | 1 | 33 | 1 | 363 | 3 | 45 | 6 | 4.5 | Disponibile | |
43.48 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 4 | M6 | 6 | 0.1 | Acciaio inox | 1 | 29 | 1 | 363 | 3 | 45 | 6 | 4.5 | NA | |
38.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | M10 | 10 | 2.94 | [Acciaio] Acciaio | 3 | 55 | 2.5 | 1078 | 4.9 | 60 | 10 | 58.8 | Disponibile | |
36.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | M10 | 10 | 2.94 | [Acciaio] Acciaio | 3 | 48 | 2.5 | 1078 | 4.9 | 60 | 10 | 58.8 | NA | |
39.51 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | M10 | 10 | 2.94 | [Acciaio] Acciaio | 1 | 55 | 20 | 1078 | 4.9 | 60 | 10 | 58.8 | Disponibile | |
36.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | M10 | 10 | 2.94 | [Acciaio] Acciaio | 1 | 48 | 20 | 1078 | 4.9 | 60 | 10 | 58.8 | NA | |
39.08 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | M10 | 10 | 2.94 | [Acciaio] Acciaio | 2 | 55 | 6 | 1078 | 4.9 | 60 | 10 | 58.8 | Disponibile | |
36.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | M10 | 10 | 2.94 | [Acciaio] Acciaio | 2 | 48 | 6 | 1078 | 4.9 | 60 | 10 | 58.8 | NA | |
42.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | M12 | 12 | 6.86 | [Acciaio] Acciaio | 3 | 71 | 6 | 1960 | 9.8 | 60 | 12 | 98 | Disponibile | |
38.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | M12 | 12 | 6.86 | [Acciaio] Acciaio | 3 | 63 | 6 | 1960 | 9.8 | 60 | 12 | 98 | NA | |
43.05 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | M12 | 12 | 6.86 | [Acciaio] Acciaio | 1 | 71 | 50 | 1960 | 9.8 | 60 | 12 | 98 | Disponibile | |
38.52 € | 1 | 11 giorni | 10 | 10 | M12 | 12 | 6.86 | [Acciaio] Acciaio | 1 | 63 | 50 | 1960 | 9.8 | 60 | 12 | 98 | NA | ||
43.05 € 22.39 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | M12 | 12 | 6.86 | [Acciaio] Acciaio | 2 | 71 | 14 | 1960 | 9.8 | 60 | 12 | 98 | Disponibile | |
38.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | M12 | 12 | 6.86 | [Acciaio] Acciaio | 2 | 63 | 14 | 1960 | 9.8 | 60 | 12 | 98 | NA | |
43.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | M14 | 14 | 9.8 | [Acciaio] Acciaio | 3 | 78 | 8 | 2156 | 8.9 | 60 | 14 | 176 | Disponibile | |
39.53 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 12 | M14 | 14 | 9.8 | [Acciaio] Acciaio | 3 | 70 | 8 | 2156 | 8.9 | 60 | 14 | 176 | NA | |
44.07 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | M14 | 14 | 9.8 | [Acciaio] Acciaio | 1 | 78 | 75 | 2156 | 8.9 | 60 | 14 | 176 | Disponibile | |
39.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | M14 | 14 | 9.8 | [Acciaio] Acciaio | 1 | 70 | 75 | 2156 | 8.9 | 60 | 14 | 176 | NA | |
43.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | M14 | 14 | 9.8 | [Acciaio] Acciaio | 2 | 78 | 20 | 2156 | 8.9 | 60 | 14 | 176 | Disponibile | |
40.63 € 20.32 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | M14 | 14 | 9.8 | [Acciaio] Acciaio | 2 | 70 | 20 | 2156 | 8.9 | 60 | 14 | 176 | NA | |
56.21 € | 1 | 5 giorni | 10 | 17 | M14 | 14 | 14.7 | [Acciaio] Acciaio | 3 | 107 | 13 | 2646 | 8.9 | 60 | 14 | 235 | Disponibile | ||
52.72 € | 1 | 25 giorni | 10 | 17 | M14 | 14 | 14.7 | [Acciaio] Acciaio | 3 | 97 | 13 | 2646 | 8.9 | 60 | 14 | 235 | NA | ||
56.21 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 17 | M14 | 14 | 14.7 | [Acciaio] Acciaio | 1 | 107 | 110 | 2646 | 8.9 | 60 | 14 | 235 | Disponibile | |
52.72 € | 1 | 5 giorni | 10 | 17 | M14 | 14 | 14.7 | [Acciaio] Acciaio | 1 | 97 | 110 | 2646 | 8.9 | 60 | 14 | 235 | NA | ||
56.21 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 17 | M14 | 14 | 14.7 | [Acciaio] Acciaio | 2 | 107 | 30 | 2646 | 8.9 | 60 | 14 | 235 | Disponibile | |
52.72 € | 1 | 10 giorni | 10 | 17 | M14 | 14 | 14.7 | [Acciaio] Acciaio | 2 | 97 | 30 | 2646 | 8.9 | 60 | 14 | 235 | NA | ||
56.26 € | 1 | 10 giorni | 10 | 12 | M16 | 16 | 14.7 | [Acciaio] Acciaio | 3 | 90 | 13 | 2940 | 9.8 | 60 | 16 | 135 | Disponibile | ||
52.72 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 12 | M16 | 16 | 14.7 | [Acciaio] Acciaio | 3 | 75 | 13 | 2940 | 9.8 | 60 | 16 | 235 | NA | |
56.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | M16 | 16 | 14.7 | [Acciaio] Acciaio | 1 | 90 | 110 | 2940 | 9.8 | 60 | 16 | 235 | Disponibile | |
52.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | M16 | 16 | 14.7 | [Acciaio] Acciaio | 1 | 75 | 110 | 2940 | 9.8 | 60 | 16 | 235 | NA | |
56.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | M16 | 16 | 14.7 | [Acciaio] Acciaio | 2 | 90 | 30 | 2940 | 9.8 | 60 | 16 | 235 | Disponibile | |
52.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | M16 | 16 | 14.7 | [Acciaio] Acciaio | 2 | 75 | 30 | 2940 | 9.8 | 60 | 16 | 235 | NA |
Loading...
Corpo principale/parti correlate | Corpo principale | Struttura | Tipo fisso | Struttura a orifizi | A più orifizi |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente d'esercizio | Standard | Velocità minima di collisione(m/s) | 0.3 | Grado di disallineamento angolare ammesso(gradi) | ±2,5 |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -5::70 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Corsa(mm)
Vite di montaggio nominale [M]
Massima energia assorbita(J)
Materiale corpo principale
Velocità massima di collisione(m/s)
Lunghezza complessiva(mm)
Max massa equivalente(kgf)
Massima resistenza(N)
Forza di ritorno asta del pistone (N)(N)
Massimo ciclo operativo(ciclo/min)
Diametro esterno(Ø)
Quantità massima di energia assorbita al minuto(J/min)
Tappo
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali