Serie FL (Punta per fresa)

Serie FL (Punta per fresa)
  • Sconto volumi elevati
This damper is to increase the load in the stroke collision shock (G-value), and the standard product of the same size dimensions than our company and further deregulation is adjustable dampers.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FL-1214H-C
FL-1214H-S
FL-1417H-C
FL-1417H-S
FL-1620H-C
FL-1620H-S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCorsa
(mm)
Diametro filettatura esterna Vite di montaggio nominale [M] Massima energia assorbita
(J)
Lunghezza complessiva
(mm)
Max massa equivalente
(kgf)
Massima resistenza
(N)
Forza di ritorno asta del pistone (N)
(N)
Diametro esterno
(Ø)
Quantità massima di energia assorbita al minuto
(J/min)
Tappo

60.03 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1014M12125.49230115612.71298Disponibile

55.57 €

1 Disponibile 5 giorni 1014M12125.48430115612.71298NA

77.61 €

1 Disponibile 5 giorni 1017M141414.711550264615.714176Disponibile

73.95 €

1 Disponibile 5 giorni 1017M141414.710550264615.714176NA

82.52 €

1 Disponibile 5 giorni 1020M161617.614360264619.616235Disponibile

78.82 €

1 10 giorni 1020M161617.612860264619.616235NA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale/parti correlate Corpo principale Struttura Regolabile Struttura a orifizi A più orifizi
Ambiente d'esercizio Standard Materiale corpo principale Acciaio Velocità massima di collisione(m/s) 3
Velocità minima di collisione(m/s) 0.3 Massimo ciclo operativo(ciclo/min) 60 Grado di disallineamento angolare ammesso(gradi) ±2,5
Gamma di temperature di esercizio(°C) -5::70

Supporto tecnico