Serie FPD-1012 (Ammortizzatori, Molle a gas)

Serie FPD-1012 (Ammortizzatori, Molle a gas)
  • In Offerta fino al 30/11/2024
  • Sconto volumi elevati
Small, low-cost damper by adopting resin for main components. The product is available in three types according to use conditions and four shapes suitable for applications.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FPD-1012A1-CB
FPD-1012A1-CW
FPD-1012A1-DW
FPD-1012A1-RB
FPD-1012A3-CB
FPD-1012A3-CW
FPD-1012A3-RB
FPD-1012A3-RW
FPD-1012A5-CB
FPD-1012A5-CW
FPD-1012A5-DW
FPD-1012A5-RB
FPD-1012A5-RW
FPD-1012A5-SB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCorsa
(mm)
Massima energia assorbita
(J)
Lunghezza complessiva
(mm)
Grado di disallineamento angolare ammesso
(gradi)
Carico Tappo Colore

4.75 €

1 5 giorni 10120.557±2,5Specifiche per basso caricoDisponibileNero

4.75 €

1 Disponibile 14 giorni 10120.557±2,5Specifiche per basso caricoDisponibileBianco

6.20 €

4.34 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10120.563±6Specifiche per basso caricoDisponibileBianco

5.29 €

1 13 giorni 10110.559±2,5Specifiche per basso caricoDisponibileNero

4.75 €

1 Disponibile 5 giorni 10120.857±2,5Specifiche per carico medioDisponibileNero

4.75 €

1 14 giorni 10120.857±2,5Specifiche per carico medioDisponibileBianco

5.29 €

1 10 giorni 10110.859±2,5Specifiche per carico medioDisponibileNero

5.29 €

1 Disponibile 14 giorni 10110.859±2,5Specifiche per carico medioDisponibileBianco

4.75 €

1 10 giorni 1012157±2,5Specifiche carico elevatoDisponibileNero

4.78 €

3.35 €

1 Stesso giorno

Stock

1012157±2,5Specifiche carico elevatoDisponibileBianco

5.01 €

1 Disponibile 5 giorni 1012163±6Specifiche carico elevatoDisponibileBianco

5.29 €

1 5 giorni 1011159±2,5Specifiche carico elevatoDisponibileNero

5.29 €

1 5 giorni 1011159±2,5Specifiche carico elevatoDisponibileBianco

4.56 €

1 Disponibile 14 giorni 1012149±2,5Specifiche carico elevatoNANero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale/parti correlate Corpo principale Struttura Tipo fisso Struttura a orifizi Orifizio singolo
Ambiente d'esercizio Standard Materiale corpo principale Resina Velocità massima di collisione(m/s) 0.5
Forza di ritorno asta del pistone (N)(N) 3 Diametro esterno(Ø) 10 Gamma di temperature di esercizio(°C) 5::40

Supporto tecnico