Serie FS [Corsa corta]

Serie FS [Corsa corta]
  • Sconto volumi elevati
A compact, characteristically adjustable damper suitable for mounting in confined spaces due to the shortened stroke.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FS-2006L-S
FS-2506L-S
FS-2706L-S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro filettatura esterna Vite di montaggio nominale [M] Massima energia assorbita
(J)
Max massa equivalente
(kgf)
Massima resistenza
(N)
Forza di ritorno asta del pistone (N)
(N)
Diametro esterno
(Ø)
Quantità massima di energia assorbita al minuto
(J/min)

86.88 €

1 Disponibile 5 giorni 10M20207.860392016.720200

90.35 €

1 5 giorni 10M252511.790588019.625300

92.25 €

1 10 giorni 10M272715.6120784022.627350

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale/parti correlate Corpo principale Struttura Regolabile Corsa(mm) 6
Struttura a orifizi Orifizio singolo Ambiente d'esercizio Standard Materiale corpo principale Acciaio
Velocità massima di collisione(m/s) 1 Velocità minima di collisione(m/s) 0.3 Lunghezza complessiva(mm) 55
Massimo ciclo operativo(ciclo/min) 60 Grado di disallineamento angolare ammesso(gradi) 2.5 Gamma di temperature di esercizio(°C) -5::70
Tappo NA

Supporto tecnico