Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FV-2008L-S |
FV-2508L-S |
FV-2708L-S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro filettatura esterna | Vite di montaggio nominale [M] | Massima energia assorbita (J) | Max massa equivalente (kgf) | Massima resistenza (N) | Forza di ritorno asta del pistone (N) (N) | Diametro esterno (Ø) | Quantità massima di energia assorbita al minuto (J/min) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.65 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M20 | 20 | 8.8 | 70 | 3430 | 14.7 | 20 | 200 | |
68.35 € | 1 | 10 giorni | 10 | M25 | 25 | 13.7 | 110 | 5390 | 21.6 | 25 | 300 | ||
70.12 € | 1 | 10 giorni | 10 | M27 | 27 | 19.6 | 150 | 7350 | 23.5 | 27 | 350 |
Loading...
Corpo principale/parti correlate | Corpo principale | Struttura | Tipo fisso | Corsa(mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Struttura a orifizi | A più orifizi | Ambiente d'esercizio | Standard | Materiale corpo principale | Acciaio |
Velocità massima di collisione(m/s) | 1 | Velocità minima di collisione(m/s) | 0.3 | Lunghezza complessiva(mm) | 55 |
Massimo ciclo operativo(ciclo/min) | 60 | Grado di disallineamento angolare ammesso(gradi) | 2.5 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -5::70 |
Tappo | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Vite di montaggio nominale [M]
Massima energia assorbita(J)
Max massa equivalente(kgf)
Massima resistenza(N)
Forza di ritorno asta del pistone (N)(N)
Diametro esterno(Ø)
Quantità massima di energia assorbita al minuto(J/min)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali