Serie FWM-S [Specificazione per il parapolvere] (Ammortizzatori, Molle a gas)

Serie FWM-S [Specificazione per il parapolvere] (Ammortizzatori, Molle a gas)
  • In Offerta
[Features]
· Manufacturer's standard adjustable damper with a dust-proof seal installed, which can improve durability compared with manufacturer's standard products in environments with dust, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FWM-S1210MBD-C
FWM-S1210MBD-S
FWM-S1612XBD-C
FWM-S2016EBD-C
FWM-S2016EBD-S
FWM-S2530GBD-S
FWM-S2540LBD-C
FWM-S2725FBD-C
FWM-S2725FBD-S
FWM-S3035TBD-S
FWM-S3650UBD-S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCorsa
(mm)
Diametro filettatura esterna Vite di montaggio nominale [M] Massima energia assorbita
(J)
Lunghezza complessiva
(mm)
Max massa equivalente
(kgf)
Massima resistenza
(N)
Forza di ritorno asta del pistone (N)
(N)
Massimo ciclo operativo
(ciclo/min)
Diametro esterno
(Ø)
Quantità massima di energia assorbita al minuto
(J/min)
Tappo

58.92 €

28.28 €

1 Stesso giorno

Stock

1010M12124.9843014709.8601298Disponibile

54.68 €

1 24 giorni 1010M12124.9763014709.8601298NA

89.68 €

1 10 giorni 1012M16169.811750264614.76016235Disponibile

110.40 €

1 13 giorni 1016M202029.4137200352818.16020343Disponibile

103.00 €

1 10 giorni 1016M202029.4120200352818.16020343NA

131.71 €

1 10 giorni 1030M252549155300392033.26025490NA

103.85 €

1 10 giorni 1040M252563.7200.5350392071.46025637Disponibile

110.00 €

1 24 giorni 1025M272779.3156450637027.36027539Disponibile

104.71 €

1 10 giorni 1025M272779.3136450637027.36027539NA

127.23 €

1 10 giorni 1035M303019618813001666044.130301176NA

155.84 €

1 10 giorni 1050M363639223527002352068.630362352NA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale/parti correlate Corpo principale Struttura Regolabile Struttura a orifizi A più orifizi irregolari
Ambiente d'esercizio Resistenza alla polvere Materiale corpo principale Acciaio Velocità massima di collisione(m/s) 2
Velocità minima di collisione(m/s) 0.3 Grado di disallineamento angolare ammesso(gradi) 2.5 Gamma di temperature di esercizio(°C) -5::70

Supporto tecnico