Parti Opzionali [Dado di fermo] OP-020SB

Parti Opzionali [Dado di fermo] OP-020SB
This product prevents bottoming (resistance generating when the stroke end is mechanically impacted) from directly acting on the end of the damper. Be sure to use it when there is no external stopper.

[Features]
· Adjust to stop 1 mm before the stroke end, and fix firmly with the main body nut.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

OP-020SB-S

Codice componente
OP-020SB-S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

2.65 €

1 10 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale/parti correlate Componenti correlati Materiale corpo principale Acciaio Lunghezza complessiva(mm) 10
Tappo NA Diametro vite con profilo con smorzatore esterno(mm) M8

Si trova sulla pagina di Parti Opzionali [Dado di fermo] OP-020SB, il codice articolo è il seguente: OP-020SB-S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto OP-020SB-S.

Supporto tecnico