Parti optional [Dado finecorsa] OP-020UB

Parti optional [Dado finecorsa] OP-020UB
This product prevents bottoming (resistance generated when the stroke end is mechanically impacted) from directly acting on the end of the damper. Be sure to use it when there is no external stopper.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
OP-020UB-C
OP-020UB-S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza complessiva
(mm)
Tappo

44.48 €

1 10 giorni 1065Disponibile

39.87 €

1 10 giorni 1045NA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale/parti correlate Componenti correlati Materiale corpo principale Acciaio Diametro vite con profilo con smorzatore esterno(mm) M36
Corsa smorzatore(mm) 50

Supporto tecnico