• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

parti opzionali [cuffia impermeabile] FK-3035□-C-060

parti opzionali [cuffia impermeabile] FK-3035□-C-060

Useful in an environment where liquids such as oil scatter. Basically, use with face up. Drip-proofing is ineffective when used horizontally or face down. This product is offered with the main body as a set.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FK-3035H-C-060
FK-3035L-C-060
FK-3035M-C-060
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSCorpo applicabile

200.68 €

9 giorni 10FK-3035H-C

200.68 €

9 giorni 10FK-3035L-C

200.68 €

9 giorni 10FK-3035M-C

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale/parti correlate Componenti correlati Materiale corpo principale Acciaio Lunghezza complessiva(mm) 60
Diametro esterno(Ø) 38

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico