• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Parti opzionali [cuffia impermeabile] F□□-2016E□□-C-060

Parti opzionali [cuffia impermeabile] F□□-2016E□□-C-060

[Features]
・Useful in environments where liquid such as oil scatters.
・This product is to be used facing upward. Facing side or downward will not provide effective drip prevention.
・Sold in package with the main unit.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FA-2016E1-C-060
FA-2016E2-C-060
FA-2016EB-C-060
FA-2016ED-C-060
FWM-2016EBD-C-060
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSCorpo applicabile

101.06 €

9 giorni 10FA-2016E1-C

101.06 €

9 giorni 10FA-2016E2-C

101.03 €

9 giorni 10FA-2016EB-C

101.03 €

9 giorni 10FA-2016ED-C

101.03 €

9 giorni 10FWM-2016EBD-C

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale/parti correlate Componenti correlati Materiale corpo principale Acciaio Lunghezza complessiva(mm) 35
Diametro esterno(Ø) 24

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico