Ammortizzatore in Gomma

Ammortizzatore in Gomma
  • Sconto volumi elevati

[Features]
High energy absorption performance owing to special synthesized rubber and ideal rubber shape
Safer buffer utilizing elasticity of rubber, which does not change to rigid when excessive load is applied
Cause no bottoming, which is observed with the hydraulic snubber and metal spring.
Excellent buffer performance is kept in the temperature range from -30°C to + 80°C.
Since the buffer pad is sealed in the casing, it is resistant to sunlight and ozone which deteriorates rubber and damage resistant, and the structure eliminates the needs for maintenance such as lubrication.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KRB-100-2
KRB-100-3
KRB-100-4
KRB-100-5
KRB-125-3
KRB-125-4
KRB-125-5
KRB-125-6
KRB-125-7
KRB-150-3
KRB-150-4
KRB-150-5
KRB-150-6
KRB-150-7
KRB-200-3
KRB-200-4
KRB-200-5
KRB-200-6
KRB-200-7
KRB-200-8
KRB-200-9
KRB-200-10
KRB-250-4
KRB-250-5
KRB-250-6
KRB-250-7
KRB-250-8
KRB-250-9
KRB-250-10
KRB-300-4
KRB-300-5
KRB-300-6
KRB-300-7
KRB-300-8
KRB-300-9
KRB-300-10
KRB-300-12
KRB-300-14
KRB-300-16
KRB-300-18
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSCorsa S
(mm)
Vite di montaggio nominale M Vite di montaggio nominale [M] Massima energia assorbita
(J)
Altezza h
(mm)
Diametro esterno D
(Ø)
Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Numero di gradini
(Livello)

272.11 €

Disponibile 48 giorni -20.6M1616160012065-30~802

293.83 €

Disponibile 48 giorni -30.9M1616240015965-30~803

315.54 €

Disponibile 48 giorni -41.2M1616310019865-30~804

337.25 €

Disponibile 48 giorni -51.5M1616390023765-30~805

436.33 €

Disponibile 48 giorni 1032.4M20204100198120-30~803

466.86 €

Disponibile 48 giorni 1043.2M20205500238120-30~804

499.43 €

Disponibile 48 giorni 1054M20206900278120-30~805

533.36 €

Disponibile 48 giorni 1064.8M20208200318120-30~806

564.57 €

Disponibile 48 giorni 1075.6M20209600358120-30~807

625.64 €

Disponibile 48 giorni 1052.5M20208500305160-30~803

679.25 €

Disponibile 48 giorni 1070M202011400365160-30~804

728.79 €

Disponibile 48 giorni 1087.5M202014200427160-30~805

784.43 €

Disponibile 48 giorni 10105M202017100488160-30~806

835.33 €

Disponibile 48 giorni 10122.5M202019900548160-30~807

940.81 €

Disponibile 48 giorni -60M242416200377200-30~803

1,029.98 €

Disponibile 48 giorni -80M242421600449200-30~804

1,121.90 €

Disponibile 48 giorni -100M242427000523200-30~805

1,208.57 €

Disponibile 48 giorni 10120M242432400595200-30~806

1,295.90 €

Disponibile 48 giorni 10140M242437800669200-30~807

1,528.64 €

Disponibile 48 giorni 10160M242443100747200-30~808

1,605.25 €

Disponibile 48 giorni 10180M242448500821200-30~809

1,695.32 €

Disponibile 48 giorni 10200M242453900893200-30~8010

1,723.73 €

Disponibile 48 giorni 1088M242433300490250-30~804

1,877.40 €

Disponibile 48 giorni 10110M242441700570250-30~805

2,044.53 €

Disponibile 48 giorni 10132M242450000651250-30~806

2,207.36 €

Disponibile 48 giorni 10154M242458300731250-30~807

2,374.54 €

Disponibile 48 giorni 10176M242466700812250-30~808

2,537.37 €

Disponibile 48 giorni 10198M242475000892250-30~809

2,704.49 €

Disponibile 48 giorni 10220M242483400973250-30~8010

2,615.54 €

Disponibile 48 giorni 1096M303053000545300-30~804

2,831.85 €

Disponibile 48 giorni 10120M303066200631300-30~805

3,043.81 €

Disponibile 48 giorni 10144M303079400717300-30~806

3,287.55 €

Disponibile 48 giorni 10168M303092700804300-30~807

3,499.51 €

Disponibile 48 giorni 10192M3030106000890300-30~808

3,724.99 €

Disponibile 48 giorni 10216M3030119000977300-30~809

3,927.78 €

Disponibile 48 giorni 10240M30301320001063300-30~8010

4,713.11 €

Disponibile 48 giorni 10288M30301590001246300-30~8012

5,095.61 €

Disponibile 48 giorni 10336M30301850001419300-30~8014

5,569.65 €

Disponibile 48 giorni 10384M30302120001591300-30~8016

6,062.00 €

Disponibile 48 giorni 10432M30302380001764300-30~8018

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale/parti correlate Corpo principale Metodo di fissaggio Tipo fisso Materiale corpo principale Acciaio

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico