• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Modello T serie KBMT12-20

Modello T serie KBMT12-20

A series of orifices with tapered grooves.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KBMT12-20-6C
KBMT12-20-7C
KBMT12-20-8C
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro vite di montaggio Velocità di collisione max.
(m/s)
Massa collisione equivalente
(kgf)
Gamma di temperature ambiente di esercizio
(°C)

78.92 €

38 giorni M201.467-10~80

78.92 €

5 giorni M202.522-10~80

78.92 €

38 giorni M2038-10~80

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale/parti correlate Corpo principale Regolazione prestazioni Tipo fisso Corsa S(mm) 20
Vite di montaggio nominale [M] 20 Energia E assorbita(J) 29 Struttura a orifizi Profilo gola conica
Ambiente d'esercizio Standard Materiale corpo principale Acciaio Massima lunghezza piena L(mm) 114
Resistenza media(N) 1470 Forza di ritorno asta del pistone (N)(N) 17.6 Frequenza di utilizzo (al minuto)(ciclo/min) 30
Diametro esterno D(Ø) 30 Angolo di eccentricità consentito θ(gradi) 1 Quantità di energia assorbita al minuto(J/min) 880
Tappi per punte Incluso Passo(mm) 1.5 Diametro pistone(mm) 12

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico