• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Modello T serie KBMT14-25

Modello T serie KBMT14-25

Series of which orifice structure is taper groove.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KBMT14-25-6C
KBMT14-25-7C
KBMT14-25-8C
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro vite di montaggio Velocità di collisione max.
(m/s)
Massa collisione equivalente
(kgf)
Gamma di temperature ambiente di esercizio
(°C)

100.93 €

Preventivo M252.188-10~80

100.93 €

Preventivo M252.945-10~80

116.95 €

Preventivo M25322-10~80

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale/parti correlate Corpo principale Regolazione prestazioni Tipo fisso Corsa S(mm) 25
Vite di montaggio nominale [M] 25 Energia E assorbita(J) 80 Struttura a orifizi Profilo gola conica
Ambiente d'esercizio Standard Materiale corpo principale Acciaio Massima lunghezza piena L(mm) 147
Resistenza media(N) 3220 Forza di ritorno asta del pistone (N)(N) 34 Frequenza di utilizzo (al minuto)(ciclo/min) 15
Diametro esterno D(Ø) 37 Angolo di eccentricità consentito θ(gradi) 1 Quantità di energia assorbita al minuto(J/min) 1200
Tappi per punte Incluso Passo(mm) 2.0 Diametro pistone(mm) 14

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico