• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Modello T serie KBMT9-15

Modello T serie KBMT9-15

Series of items with a taper group type orifice structure.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KBMT9-15-6C
KBMT9-15-7C
KBMT9-15-8C
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro vite di montaggio Velocità di collisione max.
(m/s)
Massa collisione equivalente
(kgf)
Gamma di temperature ambiente di esercizio
(°C)

67.37 €

38 giorni M141.135-10~80

67.37 €

38 giorni M141.815-10~80

67.37 €

5 giorni M1437-10~80

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale/parti correlate Corpo principale Regolazione prestazioni Tipo fisso Corsa S(mm) 15
Vite di montaggio nominale [M] 14 Energia E assorbita(J) 9.8 Struttura a orifizi Profilo gola conica
Ambiente d'esercizio Standard Materiale corpo principale Acciaio Massima lunghezza piena L(mm) 94
Resistenza media(N) 650 Forza di ritorno asta del pistone (N)(N) 8.4 Frequenza di utilizzo (al minuto)(ciclo/min) 60
Diametro esterno D(Ø) 21.9 Angolo di eccentricità consentito θ(gradi) 1 Quantità di energia assorbita al minuto(J/min) 588
Tappi per punte Incluso Passo(mm) 1.0 Diametro pistone(mm) 9

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico