Modello a doppio smorzamento Serie KBMD8-20 (Ammortizzatore)

Modello a doppio smorzamento Serie KBMD8-20 (Ammortizzatore)

Used as a stopper for both ends of a reciprocating device. This product can buffer impact of collision from either direction.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KBMD8-20-6C

Codice componente
KBMD8-20-6C
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro vite di montaggio Gamma di temperature ambiente di esercizio
(°C)

117.28 €

5 giorni M20-10~80

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale/parti correlate Corpo principale Regolazione prestazioni Tipo fisso Corsa S(mm) 20
Vite di montaggio nominale [M] 20 Energia E assorbita(J) 29 Struttura a orifizi A più orifizi
Ambiente d'esercizio Standard Materiale corpo principale Acciaio Velocità di collisione max.(m/s) 2
Massima lunghezza piena L(mm) 181 Massa collisione equivalente(kgf) 15 Resistenza media(N) 1470
Forza di ritorno asta del pistone (N)(N) 27 Frequenza di utilizzo (al minuto)(ciclo/min) 30 Diametro esterno D(Ø) 30
Angolo di eccentricità consentito θ(gradi) 1 Quantità di energia assorbita al minuto(J/min) 880 Tappi per punte Incluso
Passo(mm) 1.5 Diametro pistone(mm) 8

Si trova sulla pagina di Modello a doppio smorzamento Serie KBMD8-20 (Ammortizzatore), il codice articolo è il seguente: KBMD8-20-6C.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KBMD8-20-6C.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico