• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Micro Series KBM7-3

Micro Series KBM7-3

Optimal in places where large strokes are not practical.

[Features]
· The multi-pore orifice construction (KBM, KBMA, KBMD, KBA series) and the tapered groove orifice construction (KBMT series) absorbs the energy ideally and stops the motion smoothly.
· Even high speed shock such as injection molding picking robot shock can be stopped surely and softly.
· It is possible to stop smoothly with the low-speed series.
・As this product employs the oil lock mechanism, no bottoming occurs and the KYB mini buffer can be used as a stopper without any change.
・No stopper is needed.
・Two or more units can be used in parallel because there is less variability in performance.
・Being a porous orifice series, it can be used without adjustment within the usable range.
・Thanks to the sound-damping cap, quiet stoppage is achieved even when a high-speed collision occurs.
・Mountable in 360 degree directions.
・Available in a wide range of energy absorption from 1.2 to 392 J (0.12 to 40 kgf・m).
・Micro-series and compact series are of a small and porous orifice series and achieve a smooth stop.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KBM7-3-6
KBM7-3-6C
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro vite di montaggio Massima lunghezza piena L
(mm)
Gamma di temperature ambiente di esercizio
(°C)
Tappi per punte

65.25 €

5 giorni M1031-10~80Non disponibile

67.01 €

38 giorni M1037-10~80Incluso

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale/parti correlate Corpo principale Regolazione prestazioni Tipo fisso Corsa S(mm) 3
Vite di montaggio nominale [M] 10 Energia E assorbita(J) 1.2 Struttura a orifizi A più orifizi
Ambiente d'esercizio Standard Materiale corpo principale Ottone Velocità di collisione max.(m/s) 0.9
Massa collisione equivalente(kgf) 3 Resistenza media(N) 392 Forza di ritorno asta del pistone (N)(N) 4.5
Frequenza di utilizzo (al minuto)(ciclo/min) 60 Diametro esterno D(Ø) 16.2 Angolo di eccentricità consentito θ(gradi) 1
Quantità di energia assorbita al minuto(J/min) 71 Passo(mm) 1.0 Diametro pistone(mm) 7

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico