Molla a gas a lunga corsa Serie KBM10-30

Molla a gas a lunga corsa Serie KBM10-30

The stroke is increased to reduce the generated resistance.

[Features]
· The multi-pore orifice construction (KBM, KBMA, KBMD, KBA series) and the tapered groove orifice construction (KBMT series) absorb the energy in an ideal manner and stops the motion smoothly.
· Even high speed shock such as injection molding picking robot shock can be stopped certainty and gently.
· It is possible to stop smoothly with the low-speed series.
・As this product employs the oil lock mechanism, no bottoming occurs and the KYB mini buffer can be used as a stopper without any change.
・No stopper is needed.
・Two or more units can be used in parallel because there is less variability in performance.
・Being a porous orifice series, it can be used without adjustment within the usable range.
・Thanks to the sound-damping cap, quiet stoppage is achieved even when a high-speed collision occurs.
・Can be mounted in a full 360 degree range of directions.
・Available in a wide range of energy absorption from 1.2 to 392 J (0.12 to 40 kgf・m).
・Long-stroke series is highly effective in high-speed questions and achieves a smooth stop.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KBM10-30-6C
KBM10-30-7C
KBM10-30-8C
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro vite di montaggio Velocità di collisione max.
(m/s)
Massa collisione equivalente
(kgf)
Gamma di temperature ambiente di esercizio
(°C)

118.79 €

5 giorni M201.730-10~80

118.79 €

5 giorni M202.415-10~80

118.79 €

5 giorni M203.38-10~80

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale/parti correlate Corpo principale Regolazione prestazioni Tipo fisso Corsa S(mm) 30
Vite di montaggio nominale [M] 20 Energia E assorbita(J) 44 Struttura a orifizi A più orifizi
Ambiente d'esercizio Standard Materiale corpo principale Acciaio Massima lunghezza piena L(mm) 132.5
Resistenza media(N) 1470 Forza di ritorno asta del pistone (N)(N) 13.7 Frequenza di utilizzo (al minuto)(ciclo/min) 10
Diametro esterno D(Ø) 30 Angolo di eccentricità consentito θ(gradi) 1 Quantità di energia assorbita al minuto(J/min) 441
Tappi per punte Incluso Passo(mm) 1.5 Diametro pistone(mm) 10

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico