• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Molla a gas a lunga corsa Serie KBM14-50

Molla a gas a lunga corsa Serie KBM14-50

Long stroke reduces the generated drag.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KBM14-50-6C
KBM14-50-7C
KBM14-50-8C
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro vite di montaggio Velocità di collisione max.
(m/s)
Massa collisione equivalente
(kgf)
Gamma di temperature ambiente di esercizio
(°C)

211.03 €

17 giorni M251.4100-10~80

211.03 €

5 giorni M25250-10~80

211.03 €

38 giorni M252.530-10~80

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale/parti correlate Corpo principale Regolazione prestazioni Tipo fisso Corsa S(mm) 50
Vite di montaggio nominale [M] 25 Energia E assorbita(J) 98 Struttura a orifizi A più orifizi
Ambiente d'esercizio Standard Materiale corpo principale Acciaio Massima lunghezza piena L(mm) 239
Resistenza media(N) 1960 Forza di ritorno asta del pistone (N)(N) 41 Frequenza di utilizzo (al minuto)(ciclo/min) 9
Diametro esterno D(Ø) 37 Angolo di eccentricità consentito θ(gradi) 1 Quantità di energia assorbita al minuto(J/min) 882
Tappi per punte Incluso Passo(mm) 2.0 Diametro pistone(mm) 14

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico