• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Serie KBM14-80 a corsa lunga

Serie KBM14-80 a corsa lunga

The stroke is increased to reduce the generated resistance.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KBM14-80-6C
KBM14-80-7C
KBM14-80-8C
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro vite di montaggio Energia E assorbita
(J)
Velocità di collisione max.
(m/s)
Massa collisione equivalente
(kgf)
Resistenza media
(N)
Quantità di energia assorbita al minuto
(J/min)
Gamma di temperature ambiente di esercizio
(°C)

234.86 €

5 giorni M251571.810019601410-10~80

234.86 €

5 giorni M251572.55019601410-10~80

234.86 €

17 giorni M2513533016801210-10~80

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale/parti correlate Corpo principale Regolazione prestazioni Tipo fisso Corsa S(mm) 80
Vite di montaggio nominale [M] 25 Struttura a orifizi A più orifizi Ambiente d'esercizio Standard
Materiale corpo principale Acciaio Massima lunghezza piena L(mm) 333 Forza di ritorno asta del pistone (N)(N) 40
Frequenza di utilizzo (al minuto)(ciclo/min) 9 Diametro esterno D(Ø) 37 Angolo di eccentricità consentito θ(gradi) 1
Tappi per punte Incluso Passo(mm) 2.0 Diametro pistone(mm) 14

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico