• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Serie ad uso generico, modello M25 con cambio passo KBM11-25

Serie ad uso generico, modello M25 con cambio passo KBM11-25

Outer diameter screw pitch is 1.5.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KBM11-25-34
KBM11-25-34C
KBM11-25-35
KBM11-25-35C
KBM11-25-36
KBM11-25-36C
KBM11-25-37
KBM11-25-37C
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro vite di montaggio Velocità di collisione max.
(m/s)
Massima lunghezza piena L
(mm)
Massa collisione equivalente
(kgf)
Gamma di temperature ambiente di esercizio
(°C)
Tappi per punte

116.68 €

5 giorni M250.7118.5330-10~80Non disponibile

124.90 €

5 giorni M250.7128.5330-10~80Incluso

116.68 €

5 giorni M251.2118.5110-10~80Non disponibile

124.90 €

5 giorni M251.2128.5110-10~80Incluso

116.68 €

38 giorni M252.2118.534-10~80Non disponibile

124.90 €

5 giorni M252.2128.534-10~80Incluso

116.68 €

38 giorni M252.9118.519-10~80Non disponibile

124.90 €

5 giorni M252.9128.519-10~80Incluso

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale/parti correlate Corpo principale Regolazione prestazioni Tipo fisso Corsa S(mm) 25
Vite di montaggio nominale [M] 25 Energia E assorbita(J) 80 Struttura a orifizi A più orifizi
Ambiente d'esercizio Standard Materiale corpo principale Acciaio Resistenza media(N) 3240
Forza di ritorno asta del pistone (N)(N) 31.4 Frequenza di utilizzo (al minuto)(ciclo/min) 15 Diametro esterno D(Ø) 37
Angolo di eccentricità consentito θ(gradi) 1 Quantità di energia assorbita al minuto(J/min) 1200 Passo(mm) 1.5
Diametro pistone(mm) 11

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico