• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Serie ad uso generico, modello M25 a bassa velocitá KBM11-25

Serie ad uso generico, modello M25 a bassa velocitá KBM11-25

Suitable for use when collision speed is low.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KBM11-25-16
KBM11-25-16C
KBM11-25-20
KBM11-25-20C
KBM11-25-28
KBM11-25-28C
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro vite di montaggio Energia E assorbita
(J)
Velocità di collisione max.
(m/s)
Massima lunghezza piena L
(mm)
Massa collisione equivalente
(kgf)
Resistenza media
(N)
Quantità di energia assorbita al minuto
(J/min)
Gamma di temperature ambiente di esercizio
(°C)
Tappi per punte

116.68 €

5 giorni M25800.7118.533032401200-10~80Non disponibile

124.90 €

5 giorni M25800.7128.533032401200-10~80Incluso

116.68 €

38 giorni M25800.6118.550032401200-10~80Non disponibile

124.90 €

38 giorni M25800.6128.550032401200-10~80Incluso

116.68 €

38 giorni M25480.2118.524101960720-10~80Non disponibile

124.90 €

5 giorni M25480.2128.524101960720-10~80Incluso

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale/parti correlate Corpo principale Regolazione prestazioni Tipo fisso Corsa S(mm) 25
Vite di montaggio nominale [M] 25 Struttura a orifizi A più orifizi Ambiente d'esercizio Standard
Materiale corpo principale Acciaio Forza di ritorno asta del pistone (N)(N) 31.4 Frequenza di utilizzo (al minuto)(ciclo/min) 15
Diametro esterno D(Ø) 37 Angolo di eccentricità consentito θ(gradi) 1 Passo(mm) 2.0
Diametro pistone(mm) 11

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico