• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Modello di regolazione / Modello con 4 regolazioni di passo Serie KBMA10-20

Modello di regolazione / Modello  con 4 regolazioni di passo Serie KBMA10-20
  • Sconto volumi elevati

Four-type multiple orifices are provided and an optimum orifice can be selected by rotating the adjustable cylinder from the external device.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KBMA10-20-6C

Codice componente
KBMA10-20-6C
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro vite di montaggio Gamma di temperature ambiente di esercizio
(°C)

116.43 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

M20-10~80

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale/parti correlate Corpo principale Regolazione prestazioni Regolabile Corsa S(mm) 20
Vite di montaggio nominale [M] 20 Energia E assorbita(J) 29 Struttura a orifizi A più orifizi
Ambiente d'esercizio Standard Materiale corpo principale Acciaio Velocità di collisione max.(m/s) 0.9
Massima lunghezza piena L(mm) 129 Massa collisione equivalente(kgf) 73 Resistenza media(N) 1470
Forza di ritorno asta del pistone (N)(N) 26.5 Frequenza di utilizzo (al minuto)(ciclo/min) 30 Diametro esterno D(Ø) 30
Angolo di eccentricità consentito θ(gradi) 1 Quantità di energia assorbita al minuto(J/min) 880 Tappi per punte Incluso
Passo(mm) 1.5 Diametro pistone(mm) 10

Si trova sulla pagina di Modello di regolazione / Modello con 4 regolazioni di passo Serie KBMA10-20, il codice articolo è il seguente: KBMA10-20-6C.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KBMA10-20-6C.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico