• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Modello di regolazione / A 4 passi Modello di cambio serie KBMA7-15

Modello di regolazione / A 4 passi Modello di cambio serie KBMA7-15
  • Sconto volumi elevati

Four porous orifices are provided, and the optimum orifice can be selected by rotating the adjustable cylinder from the outside.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KBMA7-15-6C

Codice componente
KBMA7-15-6C
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro vite di montaggio Gamma di temperature ambiente di esercizio
(°C)

133.06 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

M14-10~80

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale/parti correlate Corpo principale Regolazione prestazioni Regolabile Corsa S(mm) 15
Vite di montaggio nominale [M] 14 Energia E assorbita(J) 9.8 Struttura a orifizi A più orifizi
Ambiente d'esercizio Standard Materiale corpo principale Acciaio Velocità di collisione max.(m/s) 0.8
Massima lunghezza piena L(mm) 110 Massa collisione equivalente(kgf) 30 Resistenza media(N) 660
Forza di ritorno asta del pistone (N)(N) 10.8 Frequenza di utilizzo (al minuto)(ciclo/min) 60 Diametro esterno D(Ø) 21.9
Angolo di eccentricità consentito θ(gradi) 1 Quantità di energia assorbita al minuto(J/min) 590 Tappi per punte Incluso
Passo(mm) 1.0 Diametro pistone(mm) 7

Si trova sulla pagina di Modello di regolazione / A 4 passi Modello di cambio serie KBMA7-15, il codice articolo è il seguente: KBMA7-15-6C.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KBMA7-15-6C.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico