• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tipo a regolazione / Tipo a rilascio serie KBM11-40

Tipo a regolazione / Tipo a rilascio serie KBM11-40
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· If an oil pressure generated due to a collision exceeds the set pressure, the relief function is activated and the resistance force is maintained below a certain level.
・The set pressure can be adjusted.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KBM11-40-6
KBM11-40-6C
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro vite di montaggio Massima lunghezza piena L
(mm)
Gamma di temperature ambiente di esercizio
(°C)
Tappi per punte

169.84 €

3 giorni M25205-10~80In dotazione (profilo piatto)

169.84 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

M25208.5-10~80Incluso

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale/parti correlate Corpo principale Regolazione prestazioni Regolabile Corsa S(mm) 40
Vite di montaggio nominale [M] 25 Energia E assorbita(J) 118 Struttura a orifizi A più orifizi
Ambiente d'esercizio Standard Materiale corpo principale Acciaio Velocità di collisione max.(m/s) 3
Massa collisione equivalente(kgf) 300 Resistenza media(N) 2940 Forza di ritorno asta del pistone (N)(N) 44.1
Frequenza di utilizzo (al minuto)(ciclo/min) 12 Diametro esterno D(Ø) 37 Angolo di eccentricità consentito θ(gradi) 1
Quantità di energia assorbita al minuto(J/min) 1410 Passo(mm) 2.0 Diametro pistone(mm) 11

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico