• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Modello non regolabile / Modello a rilascio Serie KBM20-50-1* (Ammortizzatore)

Modello non regolabile / Modello a rilascio Serie KBM20-50-1* (Ammortizzatore)
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· If an oil pressure generated due to a collision exceeds the set pressure, the relief function is activated and the resistance force is maintained below a certain level.
・Setting pressure cannot be changed.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KBM20-50-1
KBM20-50-1C
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro vite di montaggio Massima lunghezza piena L
(mm)
Gamma di temperature ambiente di esercizio
(°C)
Tappi per punte

187.08 €

33 giorni M36225-10~80In dotazione (profilo piatto)

210.00 €

Disponibile 4 giorni M36229-10~80Incluso

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale/parti correlate Corpo principale Regolazione prestazioni Tipo fisso Corsa S(mm) 50
Vite di montaggio nominale [M] 36 Energia E assorbita(J) 196 Struttura a orifizi A più orifizi
Ambiente d'esercizio Standard Materiale corpo principale Acciaio Velocità di collisione max.(m/s) 3
Massa collisione equivalente(kgf) 1000 Resistenza media(N) 3900 Forza di ritorno asta del pistone (N)(N) 81.4
Frequenza di utilizzo (al minuto)(ciclo/min) 12 Diametro esterno D(Ø) 53 Angolo di eccentricità consentito θ(gradi) 1
Quantità di energia assorbita al minuto(J/min) 2350 Passo(mm) 1.5 Diametro pistone(mm) 20

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico