Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KC-35 |
KC-45 |
KC-60 |
KC-70 |
KC-75 |
KC-75BP |
KC-80 |
KC-80BP |
KC-100BP |
KC-140BP |
KC-170BP |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Carico max ammesso (inclusi supporti verticali max) (N) | Tipo di collegamento | Vite di collegamento M | Altezza H (mm) | Costante molla (N/mm) | Profilo esterno A (mm) | Profilo esterno B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.22 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 98 | Entrambe le estremità filettate | M10 | 35 | 74 | 60 | 30 | |
37.68 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 440 | Entrambe le estremità filettate | M12 | 45 | 230 | 82 | 50 | |
50.86 € | 1 | 6 giorni | 10 | 930 | Entrambe le estremità filettate | M12 | 60 | 370 | 108 | 70 | ||
63.35 € | 1 | 10 giorni | 10 | 1500 | Entrambe le estremità filettate | M16 | 70 | 510 | 126 | 90 | ||
69.75 € | 1 | 10 giorni | 10 | 880 | Entrambe le estremità filettate | M12 | 73 | 170 | 135 | 70 | ||
93.08 € | 1 | 6 giorni | 10 | 880 | Piastra filettata | M12 | 85 | 170 | 135 | 70 | ||
84.85 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1320 | Entrambe le estremità filettate | M16 | 80 | 290 | 148 | 90 | |
109.34 € | 1 | 20 giorni | 10 | 1320 | Piastra filettata | M16 | 94 | 290 | 148 | 90 | ||
154.98 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 2900 | Piastra filettata | M20 | 114 | 590 | 180 | 110 | |
311.15 € | 1 | 10 giorni | 10 | 6400 | Piastra filettata | M20 | 140 | 1270 | 250 | 240 | ||
359.07 € | 1 | 10 giorni | 10 | 8800 | Piastra filettata | M20 | 170 | 1670 | 288 | 180 |
Loading...
Tipo | Gomma antivibrazioni | Applicazione | Smorzatore / Prodotti di smorzamento vibrazioni / Isolamento antivibrazioni | Caratteristica di utilizzo | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Durezza(Shore A) | 45 | Tipi di gomma antivibrazioni | Tipo V | Materiali antivibrazioni | Gomma naturale |
Colore | Nero | Temperatura ambiente di esercizio(°C) | Fino a 50 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Carico max ammesso (inclusi supporti verticali max)(N)
Tipo di collegamento
Vite di collegamento M
Altezza H(mm)
Costante molla(N/mm)
Profilo esterno A(mm)
Profilo esterno B(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali