Tamponi in gomma-metallo / a campana / filettatura femmina / fori passanti / elevata stabilità laterale / NR / RC / KURASHIKI KAKO (Codici componente - Download CAD)

Tamponi in gomma-metallo / a campana / filettatura femmina / fori passanti / elevata stabilità laterale / NR / RC / KURASHIKI KAKO
  • Sconto volumi elevati
Nearly equal spring constants in all directions, and manifests stable anti-vibration effects against complex vibrations.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RC-30
RC-40
RC-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCarico max ammesso (inclusi supporti verticali max)
(N)
Vite di collegamento M Altezza H
(mm)
Costante molla
(N/mm)
Durezza
(Shore A)
Diametro esterno D1
(φ)
Profilo esterno A
(mm)

19.24 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10590M1030390357090

36.95 €

1 Disponibile 6 giorni 101200M124044042108130

52.35 €

1 6 giorni 101800M165049040145170

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Gomma antivibrazioni Applicazione Smorzatore / Prodotti di smorzamento vibrazioni / Isolamento antivibrazioni Caratteristica di utilizzo Standard
Tipo di collegamento Vite femmina, piastra Tipi di gomma antivibrazioni Altro Materiali antivibrazioni Gomma naturale
Colore Nero Temperatura ambiente di esercizio(°C) Fino a 50

Supporto tecnico