Boccole filettate / con collare / filettatura interna / funzione di tassello ad espansione / gomma sintetica / Hs75 / KT, Kura-Tight / KURASHIKI KAKO

Boccole filettate / con collare / filettatura interna / funzione di tassello ad espansione / gomma sintetica / Hs75 / KT, Kura-Tight / KURASHIKI KAKO
  • Sconto volumi elevati
The elastic structure absorbs vibration and shocks, and reduces the generation of sound from solids.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KT-3
KT-4
KT-5
KT-6
KT-8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCarico max ammesso (inclusi supporti verticali max)
(N)
Vite di collegamento M Altezza H
(mm)
Diametro esterno D1
(φ)
Diametro foro D
(mm)

0.40 €

100 6 giorni 1059M311.593.5

0.54 €

100 6 giorni 1078M414.5124.5

0.88 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1098M518155.5

1.12 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10140M621186.5

2.22 €

20 6 giorni 10270M827248.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Gomma antivibrazioni Applicazione Smorzatore / Prodotti di smorzamento vibrazioni Caratteristica di utilizzo Standard
Tipo di collegamento Filettatura femmina su un'estremità Durezza(Shore A) 75 Tipi di gomma antivibrazioni Profilo rotondo
Materiali antivibrazioni Gomma sintetica Colore Nero Temperatura ambiente di esercizio(°C) Fino a 50

Supporto tecnico