Tamponi gomma-metallo / conici / manicotto interno, involucro esterno, acciaio / elevata durata, possono essere montati in coppia / NR / Hs35 - Hs60 / RE / KURASHIKI KAKO

Tamponi gomma-metallo / conici / manicotto interno, involucro esterno, acciaio / elevata durata, possono essere montati in coppia / NR / Hs35 - Hs60 / RE / KURASHIKI KAKO
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Suitable for the absorption of vibration applied by major shock loads vertically and horizontally by construction machines, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RE-38
RE-52
RE-72
RE-72(60)
RE-98
RE-98(35)
RE-98(60)
RE-132
RE-132(60)
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCarico max ammesso (inclusi supporti verticali max)
(N)
Vite di collegamento M Altezza H
(mm)
Costante molla
(N/mm)
Durezza
(Shore A)
Diametro esterno D1
(φ)

5.45 €

2.94 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10390M1017.15904538

8.57 €

4.88 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10780M1226.66904552

11.49 €

6.55 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101500M1633.311804572

14.81 €

1 Disponibile 6 giorni 102000M1633.319606072

19.27 €

1 Disponibile 10 giorni 102900M2037.824504598

19.27 €

1 10 giorni 102000M2037.817703598

19.27 €

1 10 giorni 104400M2037.842206098

38.42 €

1 34 giorni 104400M2445.2373045132

38.42 €

1 10 giorni 107800M2445.2637060132

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Gomma antivibrazioni Applicazione Smorzatore / Prodotti di smorzamento vibrazioni / Paracolpi Caratteristica di utilizzo Standard
Tipo di collegamento Foro rotondo Tipi di gomma antivibrazioni Profilo rotondo Materiali antivibrazioni Gomma naturale
Colore Nero Temperatura ambiente di esercizio(°C) Fino a 50

Supporto tecnico