Molle in elastomero con molla a spirale / cilindrica / elevata ampiezza laterale / gomma sintetica / KR / KURASHIKI KAKO【1-2 Pezzi per confezione】

Molle in elastomero con molla a spirale / cilindrica / elevata ampiezza laterale / gomma sintetica / KR / KURASHIKI KAKO
  • Sconto volumi elevati
Complex spring in which rubber and coil spring are combined. Special synthetic rubber is used so the spring reduces resonance and amplitude effectively.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KR54-35
KR65-80
KR70-40
KR70-65
KR85-90
KR85-100
KR85-125
KR90-125
KR90-150
KR120-60
KR120-90
KR133-100
KR133-125
KR133-150
KR133S
KR155-150
KR155-200
KR155-250-155H
KR155-300-155H
KR155-360-155H
KR155S
KR170-450
KR200-200
KR200-240
KR200-285
KR200S
KR240-300
KR240-400
KR240S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCarico max ammesso (inclusi supporti verticali max)
(N)
Altezza H
(mm)
Costante molla
(N/mm)
Diametro esterno D
(φ)
Diametro foro D
(mm)
Articolo applicabile Tipo

47.12 €

1 Disponibile 6 giorni 10350100345440-Corpo principale molla di gomma

69.84 €

1 Disponibile 10 giorni 10940100786544-Corpo principale molla di gomma

63.77 €

1 10 giorni 10570120397054-Corpo principale molla di gomma

82.85 €

1 Disponibile 6 giorni 101130145647048-Corpo principale molla di gomma

90.18 €

1 6 giorni 101300120888560-Corpo principale molla di gomma

90.26 €

1 Disponibile 6 giorni 101420120988560-Corpo principale molla di gomma

90.45 €

1 Disponibile 6 giorni 1018001201238560-Corpo principale molla di gomma

103.59 €

1 Disponibile 6 giorni 1022101501239060-Corpo principale molla di gomma

103.80 €

1 6 giorni 1026001501509060-Corpo principale molla di gomma

114.61 €

1 6 giorni 1016002305912094-Corpo principale molla di gomma

114.77 €

1 Disponibile 6 giorni 1024002308812094-Corpo principale molla di gomma

159.22 €

1 6 giorni 1030002609813394-Corpo principale molla di gomma

159.38 €

1 Disponibile 6 giorni 10380026012313394-Corpo principale molla di gomma

159.49 €

1 Disponibile 10 giorni 10460026015013394-Corpo principale molla di gomma

17.37 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10-----Per KR133Distanziale

247.49 €

1 10 giorni 104800270150155108-Corpo principale molla di gomma

241.27 €

1 10 giorni 106400270200155108-Corpo principale molla di gomma

215.08 €

1 10 giorni 104500155250155108-Corpo principale molla di gomma

215.62 €

1 10 giorni 104900155290155108-Corpo principale molla di gomma

216.18 €

1 10 giorni 106600155350155108-Corpo principale molla di gomma

32.94 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10-----Per KR155, KR170Distanziale

284.40 €

1 10 giorni 1010800210440170108-Corpo principale molla di gomma

944.43 €

1 10 giorni 107800335200200144-Corpo principale molla di gomma

407.63 €

1 10 giorni 109400335240200144-Corpo principale molla di gomma

415.05 €

1 10 giorni 1011200335279200144-Corpo principale molla di gomma

33.44 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 10 giorni 10-----Per KR200Distanziale

679.76 €

1 10 giorni 1014100400290240170-Corpo principale molla di gomma

679.48 €

1 10 giorni 1018800400390240170-Corpo principale molla di gomma

61.62 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 10 giorni 10-----Per KR240Distanziale

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Gomma antivibrazioni Applicazione Smorzatore / Prodotti di smorzamento vibrazioni Caratteristica di utilizzo Standard
Tipo di collegamento Altro Tipi di gomma antivibrazioni Altro Materiali antivibrazioni Gomma sintetica
Colore Nero Temperatura ambiente di esercizio(°C) Fino a 50

Supporto tecnico