Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KXA-15-16H |
KXA-15-18H |
KXA-20-20H |
KXA-25-25H |
KXB-20-20H |
KXB-25-25H |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Carico max ammesso (inclusi supporti verticali max) (N) | Tipo di collegamento | Vite di collegamento M | Altezza H (mm) | Costante molla (N/mm) | Diametro esterno D1 (φ) | Profilo esterno A (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.74 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6.5 | Entrambe le estremità filettate | M5 | 16 | 5.5 | 15 | - | |
4.74 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | Entrambe le estremità filettate | M5 | 18 | 7.2 | 15 | - | |
4.84 € | 1 | 6 giorni | 10 | 16 | Entrambe le estremità filettate | M6 | 20 | 10.4 | 20 | - | ||
6.70 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 29 | Entrambe le estremità filettate | M6 | 25 | 14.4 | 25 | - | |
6.30 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | Piastra filettata | M6 | 20 | 10.4 | 20 | 49 | |
7.33 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 29 | Piastra filettata | M6 | 25 | 14.4 | 25 | 56 |
Loading...
Tipo | Gomma antivibrazioni | Applicazione | Smorzatore / Prodotti di smorzamento vibrazioni / Isolamento antivibrazioni | Caratteristica di utilizzo | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Durezza(Shore A) | 15 | Tipi di gomma antivibrazioni | Profilo rotondo | Materiali antivibrazioni | Gomma naturale |
Colore | Nero | Temperatura ambiente di esercizio(°C) | Fino a 50 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Carico max ammesso (inclusi supporti verticali max)(N)
Tipo di collegamento
Vite di collegamento M
Altezza H(mm)
Costante molla(N/mm)
Diametro esterno D1(φ)
Profilo esterno A(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali