Paracolpi in gomma-metallo / appesi / fori passanti conici / NR / Hs60, Hs70 / KF / KURASHIKI KAKO

Paracolpi in gomma-metallo / appesi / fori passanti conici / NR / Hs60, Hs70 / KF / KURASHIKI KAKO
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Ideal when suspending pipes, ducts, or machines from the ceiling. Select either single or double.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KF-22
KF-30
KF-40
KF-50
KF-60
KF-80
KF-100
KF-100(70)
KF-120
RF-22D
RF-22S
RF-30D
RF-30S
RF-40S
RF-50D
RF-50S
RF-60D
RF-60S
RF-80D
RF-80S
RF-100D
RF-100HD
RF-100HS
RF-100S
RF-120D
RF-120S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCarico max ammesso (inclusi supporti verticali max)
(N)
Vite di collegamento M Altezza H
(mm)
Costante molla
(N/mm)
Durezza
(Shore A)
Diametro esterno D1
(φ)
Profilo esterno A
(mm)
Profilo esterno B
(mm)

3.03 €

1 Disponibile 6 giorni 10230-25596022--

3.77 €

2.68 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10430-211406030--

4.70 €

1 10 giorni 10860-252406040--

9.04 €

1 Disponibile 6 giorni 101100-235106050--

11.95 €

1 Disponibile 6 giorni 102600-286506060--

18.64 €

1 Disponibile 10 giorni 104800-408106080--

37.50 €

1 10 giorni 107700-45118060100--

37.92 €

1 19 giorni 1011500-45167070100--

56.04 €

1 10 giorni 1025000-48350070120--

5.46 €

1 Disponibile 6 giorni 10230M8242960222232

3.64 €

1 Disponibile 6 giorni 10230M8245960222232

6.24 €

1 8 giorni 10430M10206960303044

4.45 €

1 Disponibile 6 giorni 10430M102014060303044

6.46 €

1 Disponibile 6 giorni 10860M122424060404055

14.64 €

1 10 giorni 101100M122225060505066

9.27 €

1 6 giorni 101100M122251060505066

19.42 €

1 10 giorni 102600M122732060606076

12.34 €

1 Disponibile 6 giorni 102600M122765060606076

40.38 €

1 10 giorni 104800M1239407608080100

30.24 €

1 Disponibile 10 giorni 104800M1239810608080100

70.15 €

1 10 giorni 107700M164359060100100130

96.79 €

1 10 giorni 1011500M164583070100100130

57.87 €

1 10 giorni 1011500M1645167070100100130

50.95 €

1 10 giorni 107700M1643118060100100130

114.71 €

1 10 giorni 1025000M2048175070120120150

103.70 €

1 19 giorni 1025000M2048350070120120150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Gomma antivibrazioni Applicazione Smorzatore / Prodotti di smorzamento vibrazioni / Sospensione Caratteristica di utilizzo Standard
Tipo di collegamento Foro rotondo Tipi di gomma antivibrazioni Tipo sospeso Materiali antivibrazioni Gomma naturale
Colore Nero Temperatura ambiente di esercizio(°C) Fino a 50

Supporto tecnico