Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KA-200 |
KA-250 |
KA-300 |
KA-350A |
KA-400A |
KA-450A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Carico max ammesso (inclusi supporti verticali max) (N) | Tipo di collegamento | Vite di collegamento M | Altezza H (mm) | Costante molla (N/mm) | Carico sostenuto verticale (N) | Diametro esterno D1 (φ) | Profilo esterno A (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
324.76 € | 1 | 10 giorni | 10 | 20600 | Entrambe le estremità filettate | M24 | 75 | 4560 | ~20600 | 200 | - | ||
341.36 € | 1 | 10 giorni | 10 | 33000 | Entrambe le estremità filettate | M24 | 80 | 8210 | ~33000 | 250 | - | ||
390.25 € | 1 | 10 giorni | 10 | 46800 | Entrambe le estremità filettate | M24 | 80 | 12600 | ~46800 | 300 | - | ||
457.94 € | 1 | 10 giorni | 10 | 56900 | Foro rotondo | - | 80 | 21700 | ~56900 | - | 350 | ||
652.45 € | 1 | 10 giorni | 10 | 85300 | Foro rotondo | - | 80 | 34200 | ~85300 | - | 400 | ||
666.13 € | 1 | 10 giorni | 10 | 115000 | Foro rotondo | - | 80 | 50200 | ~115000 | - | 450 |
Loading...
Tipo | Gomma antivibrazioni | Applicazione | Smorzatore / Prodotti di smorzamento vibrazioni / Isolamento antivibrazioni | Caratteristica di utilizzo | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Durezza(Shore A) | 60 | Tipi di gomma antivibrazioni | Profilo rotondo | Materiali antivibrazioni | Gomma naturale |
Colore | Nero | Temperatura ambiente di esercizio(°C) | Fino a 50 |
Configura
Proprietà di base
Carico max ammesso (inclusi supporti verticali max)(N)
Tipo di collegamento
Vite di collegamento M
Altezza H(mm)
Costante molla(N/mm)
Diametro esterno D1(φ)
Profilo esterno A(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali