Tamponi gomma-metallo / forma a ponte / filettatura esterna / fori passanti / NR / Hs60 / KD / KURASHIKI KAKO

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KD-40
KD-45
KD-55
KD-65
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCarico max ammesso (inclusi supporti verticali max)
(N)
Vite di collegamento M Altezza H
(mm)
Costante molla
(N/mm)
Carico sostenuto verticale
(N)
Profilo esterno A
(mm)
Profilo esterno B
(mm)

13.65 €

1 Disponibile 6 giorni 10340M1040200~34012530

25.75 €

1 6 giorni 10490M1245250~49016035

35.01 €

1 6 giorni 10880M1655280~88021040

47.57 €

1 6 giorni 101230M1665360~123024550

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Gomma antivibrazioni Applicazione Smorzatore / Prodotti di smorzamento vibrazioni / Isolamento antivibrazioni Caratteristica di utilizzo Standard
Tipo di collegamento Piastra filettata Durezza(Shore A) 60 Tipi di gomma antivibrazioni Profilo denti
Materiali antivibrazioni Gomma naturale Colore Nero Temperatura ambiente di esercizio(°C) Fino a 50

Supporto tecnico