• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Elementi in gomma-metallo / a vite / filettatura esterna / occhiello in acciaio / classe sismica A / arresto laterale interno / NR / SB / KURASHIKI KAKO

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SB-50
SB-60
SB-80
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCarico max ammesso (inclusi supporti verticali max)
(N)
Costante molla
(N/mm)
Profilo esterno A
(mm)
Diametro esterno D
(φ)
Diametro foro D
(mm)

19.08 €

1 Disponibile 6 giorni 108002501065012

26.64 €

1 6 giorni 1020008001216012

29.90 €

1 Disponibile 6 giorni 10400016001418014.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Gomma antivibrazioni Applicazione Smorzatore / Prodotti di smorzamento vibrazioni Caratteristica di utilizzo Standard
Tipo di collegamento Piastra filettata Vite di collegamento M M12 Altezza H(mm) 40
Tipi di gomma antivibrazioni Profilo rotondo Materiali antivibrazioni Gomma naturale Colore Nero
Temperatura ambiente di esercizio(°C) Fino a 50

Supporto tecnico