Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RK-1413B |
RK-1413B2 |
RK-1413H |
RK-1610B2 |
RK-1610H |
RK-1813B |
RK-1813B2 |
RK-1813H |
RK-2213B |
RK-2213B2 |
RK-2213H |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Carico max ammesso (inclusi supporti verticali max) (N) | Tipo di collegamento | Vite di collegamento M | Costante molla (N/mm) | Durezza (Shore A) | Carico sostenuto verticale (N) | Profilo L1 (mm) | Profilo W1 (mm) | Diametro foro D (mm) | Con bullone | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.46 € | 1 | 10 giorni | 10 | 14700 | Entrambe le estremità filettate | M20 | 4220 | 55 | ~14700 | 140 | 130 | - | 1 pz | ||
149.99 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 14700 | Entrambe le estremità filettate | M20 | 4220 | 55 | ~14700 | 140 | 130 | - | 2 pz. | |
103.73 € | 1 | 10 giorni | 10 | 14700 | Foro rotondo | M20 | 4220 | 60 | ~14700 | 140 | 130 | 34 | Foro passante | ||
121.50 € | 1 | 10 giorni | 10 | 9800 | Entrambe le estremità filettate | M16 | 2450 | 50 | ~9800 | 160 | 100 | - | 2 pz. | ||
88.83 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 9800 | Foro rotondo | M16 | 2450 | 55 | ~9800 | 160 | 100 | 30 | Foro passante | |
121.49 € | 1 | 10 giorni | 10 | 19600 | Entrambe le estremità filettate | M20 | 6180 | 55 | ~19600 | 180 | 130 | - | 1 pz | ||
153.25 € | 1 | 10 giorni | 10 | 19600 | Entrambe le estremità filettate | M20 | 6180 | 55 | ~19600 | 180 | 130 | - | 2 pz. | ||
89.77 € | 1 | 10 giorni | 10 | 19600 | Foro rotondo | M20 | 6180 | 62 | ~19600 | 180 | 130 | 34 | Foro passante | ||
152.28 € | 1 | 10 giorni | 10 | 24500 | Entrambe le estremità filettate | M20 | 8140 | 55 | ~24500 | 220 | 130 | - | 1 pz | ||
172.56 € | 1 | 10 giorni | 10 | 24500 | Entrambe le estremità filettate | M20 | 8140 | 55 | ~24500 | 220 | 130 | - | 2 pz. | ||
118.25 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 24500 | Foro rotondo | M20 | 8140 | 62 | ~24500 | 220 | 130 | 34 | Foro passante |
Loading...
Tipo | Gomma antivibrazioni | Applicazione | Smorzatore / Prodotti di smorzamento vibrazioni / Isolamento antivibrazioni | Caratteristica di utilizzo | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Altezza H(mm) | 50 | Tipi di gomma antivibrazioni | Rettangolare | Materiali antivibrazioni | Gomma naturale |
Colore | Nero | Temperatura ambiente di esercizio(°C) | Fino a 50 |
Configura
Proprietà di base
Carico max ammesso (inclusi supporti verticali max)(N)
Tipo di collegamento
Vite di collegamento M
Costante molla(N/mm)
Durezza(Shore A)
Profilo L1(mm)
Profilo W1(mm)
Diametro foro D(mm)
Con bullone
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali