• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Isolante Modello θ

Isolante Modello θ
  • Sconto volumi elevati
The natural frequency is designed to be low, enabling vibration absorption in the low frequency range. Select an appropriate product by confirming the load and resonance point of the object to be subject to vibration proofing.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BG-7
BG-8
MN-3
MN-5
MN-7
MN-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCarico adatto max.
(N)
Vite di collegamento M Altezza
(mm)
Costante molla
(N/mm)
Tipi di gel antivibrazioni Carico corretto
(N)
Frequenza consigliata
(Hz)

35.80 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1062.72M3233.70[Profilo rotondo] Tipo BG31.36~62.7214~

35.82 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10156.8M6237.92[Profilo rotondo] Tipo BG58.8~156.814~

28.49 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10137.2M62213.13[Profilo rotondo] Tipo MN78.4~137.217~

28.70 €

1 5 giorni 10215.6M62221.75[Profilo rotondo] Tipo MN137.2~215.616~

28.70 €

10 5 giorni 10333.2M62233.71[Profilo rotondo] Tipo MN215.6~333.216~

28.70 €

1 5 giorni 10490M62246.74[Profilo rotondo] Tipo MN333.2~49016~

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Gel antivibrazioni Applicazione Smorzatore / Prodotti di smorzamento vibrazioni / Isolamento antivibrazioni / Paracolpi Proprietà fisiche Standard / Durata / Resistenza ai raggi ultravioletti / Termoresistenza / Resistenza al freddo / Resistenza all'acqua / Resistenza chimica / Resistenza all'ozono / Resilienza impatto
Tipo di collegamento Entrambe le estremità filettate Materiali antivibrazioni Silicone Resistenza chimica Acqua distillata / Metanolo / Acido cloridrico / Cloruro di sodio / Idrossido di sodio
Gamma temperatura normale(°C) -40::200 Colore Semi-trasparente

Supporto tecnico